(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408N-GZ-AC4010K
住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408N-GZ-AC4010K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNMG080408N-GZ-AC4010K 解除

Loading...

WNMG080408N-GZ-AC4010K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408N-GZ-AC4010K

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
08
AC4010K
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WNMG080408N-GZ-AC4010Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408N-GZ-AC4010Kのページです。
型番WNMG080408N-GZ-AC4010Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-UX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-UX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-EX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-EX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 520円 444円 589円 520円 1,511円 835円 699円 589円 520円 589円 647円 589円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 - サーメット 超硬 - 超硬 サーメット - 超硬 - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - - なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG060408N-GZ-AC420K
                            WNMG060412N-GZ-AC4010K
                            WNMG060412N-GZ-AC4015K
                            WNMG080408N-GZ-AC4015K
                            WNMG080408N-GZ-AC4125K
                            WNMG080408NGZAC420K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8断続06AC420K6.5

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2連続06AC4010K6.5

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2軽断続06AC4015K6.5

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8軽断続08AC4015K8.7

                            647円

                            ( 712円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8軽断続08AC4125K8.7

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8断続08AC420K8.7

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました