(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
520円 ~ 648円  特別価格 
税込価格
572円 ~ 713円  特別価格 

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。【材種特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定89件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像1
 

広い拘束面で軽~中切削まで安定的に切りくずを制御
高送り条件で切りくずを流し、詰まりを抑制

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像2

汎用性と低抵抗を両立し安定加工を実現

 

【耐欠損性能を向上】切れ味と強度に優れる二段すくい形状

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像3

コーナー部A-A断面形状
CCMT09T3○○型

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像4

辺部B-B断面形状
CCMT09T3○○型

 

■適用領域     従来品から適用領域を拡大

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像5
223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像6
 

■チップブレーカ選択ガイド

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 製品仕様関連画像7
 

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

 
  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVDコーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

 
住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。
 

[ABSOTECH] CVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。
 

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材用 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

223303124044ひし形穴つき35°ネガ VNMG-GU 中切削 切削条件表
住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
 

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC6030M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
AC6135M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
AC6145M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8020P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8025P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC810P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8115P
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC820P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC830P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
T1500Z
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
06
T2500Z
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8015P
6.5

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC8035P
6.5

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC6030M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
AC6135M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
06
AC6145M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8020P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8025P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC810P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8115P
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC820P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC830P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
T1500Z
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
断続
06
T2500Z
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8015P
6.5

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC8035P
6.5

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC6030M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
06
AC6135M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
断続
06
AC6145M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8020P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC8025P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC810P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8115P
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
AC820P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC830P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
T1500Z
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
AC8015P
6.5

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
06
AC8035P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC6030M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
08
AC6135M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
AC6145M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC8020P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC8025P
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
AC8115P
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
08
T2500Z
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
AC5025S
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
AC520U
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
AC530U
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC630M
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
AC8015P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
AC8035P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
AC810P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC820P
8.7

10個

633( 696円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
AC830P
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
T1500A
8.7

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
T1500Z
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC6030M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
08
AC6135M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
08
AC6145M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
AC8020P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。
【材種特長】
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 520円 439円 589円 520円 520円 589円 556円 506円 835円 813円 520円 1,511円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 中~粗切削 中~粗切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - - 02(2.38) 04(4.76) 04(4.76)

                            住友電工ハードメタル・WNMG-GU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました