(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
520円 ~ 780円  特別価格 
税込価格
572円 ~ 858円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:EF・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定65件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

仕上切削用 EF型ブレーカ

  • 仕上げ加工領域において切りくずカール径を抑制、非常に優れた切りくず処理性能を発揮
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上切削用 EF型ブレーカ

外形図

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
06
AC5005S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
06
AC520U
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
06
AC6030M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
06
AC6040M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
06
AC6135M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
06
AC6145M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
06
AC8020P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
06
AC8025P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
06
AC8115P
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
06
AC5015S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
06
AC5025S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
06
AC6020M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
06
AC8015P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
06
AC8035P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
06
AC5005S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06
AC520U
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06
AC6030M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06
AC6040M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
06
AC6135M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06
AC6145M
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06
AC8020P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
06
AC8025P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06
AC8115P
6.5

10個

572( 629円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
06
AC5015S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
06
AC5025S
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06
AC6020M
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06
AC8015P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
06
AC8035P
6.5

10個

520( 572円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
08
AC5005S
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
08
AC6030M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
AC6040M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
08
AC6135M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
AC6145M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
08
AC8020P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
08
AC8025P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
08
AC8115P
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
08
AC5015S
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
AC5025S
8.7

10個

633( 696円 )

5日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
08
AC510U
8.7

10個

589円

571

( 628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
AC520U
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
08
AC6020M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
08
AC630M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
08
AC8015P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
08
AC8035P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
-
08
EH510
8.7

10個

520円

504

( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
-
08
EH520
8.7

10個

520( 572円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
08
AC5005S
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
08
AC6030M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
AC6040M
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
08
AC6135M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
AC6145M
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
08
AC8020P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
08
AC8025P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
08
AC8115P
8.7

10個

648( 713円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
AC9115T
8.7

10個

780( 858円 )

2日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
AC5015S
8.7

10個

633( 696円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
AC5025S
8.7

10個

633( 696円 )

5日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
AC510U
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
AC520U
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
08
AC6020M
8.7

10個

633( 696円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:EF
・形状:W(六角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ切削
【材種特長】
・AC510U:耐熱合金、チタン合金などの切れ味に優れた難削材加工用材種
・AC520U:耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種。ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・AC6020M:耐摩耗性に優れる高硬度超硬母材と膜強度を向上させたCVDコーティングとの組み合わせにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立。高速加工における安定長寿命を実現
・AC6030M:長く安定した加工を実現するステンレス鋼旋削加工の第一推奨材種。コーティング膜強度の向上と優れた密着性によりステンレス鋼加工で問題となる異常損傷の発生を大幅に低減
・AC6040M:耐溶着性、耐剥離性に優れたPVDコーティングと耐欠損性を高めた専用超硬母材により、不安定加工領域での信頼性を大幅に向上
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・EH510:耐摩耗性と耐熱性に優れ、粗加工から仕上げ加工まで適用可能なチタン加工専用汎用材種
・EH520:耐欠損性と耐熱性に優れ、黒皮加工に最適なチタン加工専用強靭材種
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-EF・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-EF・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-EF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-EF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-EF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-EF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-EG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-EG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-EG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-EG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-EG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-EG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WPMT-LB・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WPMT-LB・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 692円 520円 515円 675円 520円 978円 510円 630円 520円 444円 444円 481円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 W(六角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 粗切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました