(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBGT080204RFWT1500A
住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

【仕様】・ブレーカ記号:FW・形状:W(六角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WBGT080204RFWT1500A 解除

Loading...

カタログを表示

WBGT080204RFWT1500A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBGT080204RFWT1500A

0.4
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
3
T1500A
15
8.7

10個

835( 919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FW
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WBGT080204RFWT1500Aのページです。
型番WBGT080204RFWT1500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WBGT-W・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WBGT-W・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-GZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WNMG-EX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・WNMG-EX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 835円 520円 835円 835円 520円 589円 589円 660円 1,511円 589円 444円 520円 520円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) - - - - - - - P(鋼) - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) サーメット - - サーメット 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 サーメット - サーメット
                            逃げ角 ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            住友電工ハードメタル・WBGT-FW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBGT060102LFWT1500A
                            WBGT060102LFWT1500Z
                            WBGT060102RFWT1500A
                            WBGT060102RFWT1500Z
                            WBGT060104L-FW-T2500Z
                            WBGT080204RFWT1500Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
                            (°)
                            切れ刃長詳細
                            (mm)

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2ノンコート軽断続0601(1.59)3T1500A206.5

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2PVDコーティング軽断続0601(1.59)3T1500Z206.5

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2ノンコート軽断続0601(1.59)3T1500A206.5

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.2PVDコーティング軽断続0601(1.59)3T1500Z206.5

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4PVDコーティング連続0601(1.59)-T2500Z206.5

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4PVDコーティング軽断続0802(2.38)3T1500Z158.7

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました