(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
786円 ~ 992円
税込価格
865円 ~ 1,091円

【仕様】・ブレーカ記号:UZ・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVDコーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

 
住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。
 

[ABSOTECH] CVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。
 

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材用 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
 
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2
 

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

中切削用
粗切削用
ステンレス鋼切削用
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 中切削用
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗切削用
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼切削用
 
鋳鉄切削用
難削材切削用
 
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄切削用
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 難削材切削用
 

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

 

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
AC4010K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC4015K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC4125K

10個

992( 1,091円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
AC5005S

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
AC420K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
AC5015S

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
AC5025S

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
AC510U

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
AC520U

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

904( 994円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
ノンコート
-
G10E

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
ノンコート
-
ST10P

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
-
ST20E

10個

786( 865円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
AC4010K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC4015K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC4125K

10個

992( 1,091円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
AC5005S

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
AC420K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
AC5015S

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
AC5025S

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
AC510U

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
AC520U

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

904( 994円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
ノンコート
-
G10E

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
ノンコート
-
ST10P

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
ST20E

10個

786( 865円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
AC4010K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
AC4015K

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
AC4125K

10個

992( 1,091円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
AC8025P

10個

904( 994円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
AC420K

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
AC8035P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

904( 994円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.2
ノンコート
-
G10E

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
ノンコート
-
ST10P

10個

786( 865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UZ
・形状:V(35°ひし形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種
・AC510U:難削材の連続~一部断続加工用。耐摩耗性、耐熱性を重視した難削材の連続加工用材種。鋳鉄の断続加工にも適用可能
・AC520U:耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種。ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・ST10P:一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-UZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-UZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SI・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMG-FB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMG-FB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CCMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 786円 630円 520円 802円 520円 1,150円 780円 1,092円 439円 520円 904円 800円 675円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし

                            住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました