(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
786円 ~ 993円  特別価格 
税込価格
865円 ~ 1,092円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:UP・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
AC6020M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC6030M

10個

904( 994円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
AC6040M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
AC6135M

10個

993( 1,092円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
AC6145M

10個

993( 1,092円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC630M

10個

904( 994円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

904( 994円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
-
G10E

10個

786( 865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
AC6020M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC6030M

10個

904( 994円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
AC6040M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
AC6135M

10個

993( 1,092円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
AC6145M

10個

993( 1,092円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC630M

10個

904円

876

( 964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
AC820P

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
AC830P

10個

904円

876

( 964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
-
G10E

10個

786( 865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UP
・形状:V(35°ひし形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ~中切削
【材種特長】
・AC6020M:耐摩耗性に優れる高硬度超硬母材と膜強度を向上させたCVDコーティングとの組み合わせにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立。高速加工における安定長寿命を実現
・AC6030M:長く安定した加工を実現するステンレス鋼旋削加工の第一推奨材種。コーティング膜強度の向上と優れた密着性によりステンレス鋼加工で問題となる異常損傷の発生を大幅に低減
・AC6040M:耐溶着性、耐剥離性に優れたPVDコーティングと耐欠損性を高めた専用超硬母材により、不安定加工領域での信頼性を大幅に向上
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VPET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VPET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 786円 1,150円 904円 1,116円 786円 556円 882円 520円 439円 1,150円 27,710円 520円 956円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 サーメット - CBN 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E)
                            勝手 なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました