(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
786円 ~ 904円
税込価格
865円 ~ 994円

【特長】・豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能・低送り仕上げ加工用のF...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能
  • 低送り加工用での切りくず分断においてポジティブチップで好評のFB型ブレーカをネガティブチップへ拡充
 

■適用領域

菱形穴付き35°ネガ VNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長1
 

FB型ブレーカ

■低送り加工に対応

菱形穴付き35°ネガ VNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長2
 

■加工面比較

菱形穴付き35°ネガ VNMG○○○-FB 「微小切削」 製品特長3

性能・試験情報

■使用実例

菱形穴付き35°ネガ VNMG○○○-FB 「微小切削」 性能・試験情報

推奨切削条件

適用被削材

菱形穴付き35°ネガ VNMG○○○-FB 「微小切削」 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
-
T2500Z

10個

904( 994円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
4
AC6040M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
4
T1000A

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
4
T1500A

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
-
T2500Z

10個

904( 994円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
4
AC6040M

10個

904( 994円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
4
T1000A

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
4
T1500A

10個

786( 865円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
4
T1500Z

10個

904( 994円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインアップで様々な加工形態に対応可能
・低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上
・FB型ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 786円 802円 786円 510円 786円 1,488円 1,064円 1,196円 675円 5,384円 1,150円 904円 1,066円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 15 16 - 16 15 - - - 16 - 16 -

                            住友電工ハードメタル・VNMG-FB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました