(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
882円 ~ 2,157円  特別価格 
税込価格
970円 ~ 2,373円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:SI・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定83件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【G級ポジ3次元ブレーカ:SI型ブレーカ】
幅広い切込み条件で抜群の切りくず処理を実現

刃先交換チップV(35°ひし形) VCGT-MN-SI 製品特長1

SI型

  • 優れた切りくず処理性と、切れ味を兼ねそなえた3次元ブレーカ。
  • 切込変動対応SI型。
  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

性能・試験情報

■使用実例

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用実例

外形図

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

刃先交換チップV(35°ひし形) VCGT-MN-SI 適用被削材
住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-1
住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-2
住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-3

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC510U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC630M
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC510U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1

10個

1,150円

1,115

( 1,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC630M
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC510U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC630M
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T2500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC510U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
AC630M
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1

10個

882( 970円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T1500Z
11.1

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T2500Z
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC1030U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC5015S
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC5025S
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC510U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC520U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC530U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC630M
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T1000A
16.6

10個

1,814( 1,995円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
T1500A
16.6

10個

1,814( 1,995円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T1500Z
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T2500Z
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC1030U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC5015S
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC5025S
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
AC510U
16.6

10個

2,157( 2,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SI
・形状:V(35°ひし形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削
【材種特長】
・AC1030Uは高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現します
・AC510Uは耐熱合金、チタン合金などの切れ味に優れた難削材加工用材種
・AC520Uは耐熱合金、チタン合金などの難削材加工用材種
・AC530Uは小型旋盤工具のメイン材種、小物の粗加工から仕上げ加工まで広く適用可能
・AC610Mは発熱しやすいステンレスの高速・高送り加工においても、変形と磨耗に強く、長寿命が得られる材種
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種
・AC5015Sは耐摩耗性が従来比2倍以上に向上し、難削材旋削加工第一推奨材種
・AC5025Sは耐欠損性能が従来比1.5倍以上に向上し、断続加工用、難削材旋削の材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-UP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCGT-NS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCGT-NS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VPET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VPET-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 882円 1,150円 921円 904円 1,150円 800円 5,384円 1,185円 556円 786円 858円 1,116円 1,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし - なし なし なし なし なし なし - -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました