(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCGT160412NAWH1
住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

【仕様】・ブレーカ記号:AW・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VCGT160412NAWH1 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCGT160412NAWH1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCGT160412NAWH1

1.2
16
04(4.76)

10個

1,814( 1,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AW
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCGT160412NAWH1のページです。
型番VCGT160412NAWH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・2NC-VCGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VCET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VCET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VPET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VPET-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VCGT-FY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VNMG-FA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・VBGT-FYS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VCGT-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,814円 5,384円 1,150円 1,116円 1,185円 1,150円 786円 1,150円 904円 882円 1,488円 439円 882円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) H(高硬度材) - - - - - - - - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 CBN 超硬 超硬 サーメット 超硬 サーメット 超硬 超硬 - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCGT160408NAWH1
                            VCGT220520NAWH1
                            VCGT220530NAWH1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            1,814円

                            ( 1,995円 )
                            10個 -

                            5日目

                            0.81604(4.76)

                            2,283円

                            ( 2,511円 )
                            10個 -

                            1日目

                            22205(5.56)

                            2,283円

                            ( 2,511円 )
                            10個 -

                            1日目

                            32205(5.56)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました