(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRM551708SUAC630M
住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【仕様】・ブレーカ記号:SU・形状:特殊・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ネガ0°...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TRM551708SUAC630M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRM551708SUAC630M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRM551708SUAC630M

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
AC630M

10個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SU
・形状:特殊
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・AC610Mは発熱しやすいステンレスの高速
・高送り加工においても、変形と磨耗に強く、長寿命が得られる材種。
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC810Pはすくい面摩耗の大幅低減により高速
・高能率加工を実現します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ の型番TRM551708SUAC630Mのページです。
型番TRM551708SUAC630Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TFR・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TRM5-LU・三角形・・・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                          通常価格 818円 3,170円 818円 572円 484円 813円 675円 810円 2,459円 699円 457円 851円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          形状 特殊 特殊 特殊 T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) 特殊 T(三角形) R(円形) T(三角形)
                          用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ~中切削
                          逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                          勝手 なし なし なし なし なし なし なし - - - なし なし
                          溝・穴 X(特殊) X(特殊) X(特殊) N(穴なし) H(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) - X(特殊) T(穴あり) X(特殊) N(穴なし)

                          住友電工ハードメタル・TRM5-SU・三角形・・・旋削チップ のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TRM551704SUAC810P
                          TRM551704SUAC820P
                          TRM551708-SU-AC8025P
                          TRM551708SUAC810P
                          TRM551708SUAC820P
                          TRM551712-SU-AC8025P
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          被削材 コーナーR(ノーズR)
                          (mm)
                          材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続AC810P

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続AC820P

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続AC8025P

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続AC810P

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続AC820P

                          818円

                          ( 900円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング軽断続AC8025P

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました