(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPGT090201LAYH1
住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ  TPGT090201LAYH1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

【仕様】・ブレーカ記号:AY・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TPGT090201LAYH1 解除

Loading...

TPGT090201LAYH1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ポジティブチップ AY型

  • 高品位研ぎつけ平行ブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現します。
  • 豊富なラインアップに加え、3次元ブレーカ「AG型」との組み合わせにより、幅広い加工に対応します。
 

■特長

三角形穴付き 11°ポジ TPGT○○○-AY 「アルミ用」 製品特長1
 

■ブレーカ適用領域

三角形穴付き 11°ポジ TPGT○○○-AY 「アルミ用」 製品特長2

多彩なブレーカラインアップで幅広い切削領域をカバー

性能・試験情報

三角形穴付き 11°ポジ TPGT○○○-AY 「アルミ用」 性能・試験情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ブレーカ材種切削速度
Vc(m/min)
送り速度
f(mm/rev)
切込み
ap(mm)
アルミニウム合金
(Si:≦12.6%)
AY(ポジチップ)H1200-600-1,0000.05-0.1-0.20.5-1.0-2.0
アルミニウム合金
(Si:>12.6%)
AY(ポジチップ)H1200-300-4000.05-0.1-0.20.5-1.0-2.0
銅合金AY(ポジチップ)H1200-300-4000.05-0.1-0.20.5-1.0-2.0
下限値-推奨値-上限値

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGT090201LAYH1

0.1
09
02(2.38)
9.6

10個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AY
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

TPGT090201LAYH1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ の型番TPGT090201LAYH1のページです。
型番TPGT090201LAYH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TPMR-FK・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TPMR-FK・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 847円 510円 1,299円 699円 405円 630円 27,710円 444円 800円 606円 444円 1,116円 813円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            被削材 N(非鉄金属) P(鋼) H(高硬度材) - - - - - - - - - N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削 -
                            材種(母材) 超硬 サーメット セラミック - サーメット - CBN サーメット - 超硬 - - -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E)

                            住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGT080202R-AY-H1
                            TPGT080204L-AY-H1
                            TPGT080204R-AY-H1
                            TPGT090201RAYH1
                            TPGT090202LAYH1
                            TPGT090202RAYH1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 切れ刃長 厚さ 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20802(2.38)8.2

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.40802(2.38)8.2

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.40802(2.38)8.2

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.10902(2.38)9.6

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20902(2.38)9.6

                            847円

                            ( 932円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20902(2.38)9.6

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました