(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMN220408A30
住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ TNMN220408A30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNMN220408A30 解除

Loading...

TNMN220408A30 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMN220408A30

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
ノンコート
-
22
A30
22.0

10個

830( 913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:中切削/中~粗切削
【材種特長】
・A30:鋼切削用材種
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・ST10P:一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TNMN220408A30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番TNMN220408A30のページです。
型番TNMN220408A30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 572円 699円 956円 851円 682円 910円 692円 813円 556円 444円 1,511円 835円 630円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 - - サーメット 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし
                            厚さ 04(4.76) - - - 03(3.18) 04(4.76) - - - - 04(4.76) 01(1.59) 04(4.76)

                            住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMN160408-AC4010K
                            TNMN160408-AC4015K
                            TNMN160408-AC4125K
                            TNMN160408AC420K
                            TNMN160408G10E
                            TNMN220408ST10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            846円

                            ( 931円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]中切削0.8CVDコーティング連続16AC4010K16.5

                            846円

                            ( 931円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]中切削0.8CVDコーティング軽断続16AC4015K16.5

                            811円

                            ( 892円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8CVDコーティング軽断続16AC4125K16.5

                            846円

                            ( 931円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]中切削0.8CVDコーティング断続16AC420K16.5

                            572円

                            ( 629円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]中切削0.8ノンコート-16G10E16.5

                            830円

                            ( 913円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中切削0.8ノンコート-22ST10P22.0

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました