(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160404NUZAC420K
住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160404NUZAC420K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
589円
税込単価
648円

【仕様】・ブレーカ記号:UZ・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNMG160404NUZAC420K 解除

Loading...

TNMG160404NUZAC420K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404NUZAC420K

K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
AC420K
16.5

10個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UZ
・形状:T(三角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削
【材種特長】
・A30:鋼切削用材種
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC415K:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TNMG160404NUZAC420Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404NUZAC420Kのページです。
型番TNMG160404NUZAC420Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-UZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-UZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・VNMG-UZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPMT-SF・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-MU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-MU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-KM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-KM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                            通常価格 520円 630円 802円 786円 520円 780円 606円 504円 827円 11,571円 927円 1,189円 966円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 - 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404N-UZ-AC4015K
                            TNMG160404N-UZ-AC4125K
                            TNMG160404N-UZ-AC8025P
                            TNMG160404NUZAC820P
                            TNMG160408N-UZ-AC4010K
                            TNMG160408N-UZ-AC4015K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)AC4015K16.5

                            647円

                            ( 712円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)AC4125K16.5

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            5日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)AC8025P16.5

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            5日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)AC820P16.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング連続1604(4.76)AC4010K16.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング軽断続1604(4.76)AC4015K16.5

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました