(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160404NUPG10E
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160404NUPG10E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【仕様】・ブレーカ記号:UP・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNMG160404NUPG10E 解除

Loading...

TNMG160404NUPG10E の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5005S: 高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種。
AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404NUPG10E

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
-
16
G10E
16.5

10個

520( 572円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UP
・形状:T(三角形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:仕上げ~中切削
【材種特長】
・AC510U:耐熱合金、チタン合金などの切れ味に優れた難削材加工用材種
・AC520U:耐欠損性を重視した難削材の断続加工用材種。ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・AC530U:鋼とステンレス鋼の断続加工用。微粒強靭超硬母材と超多層コーティングの採用により、抜群の耐欠損性を実現
・AC6020M:耐摩耗性に優れる高硬度超硬母材と膜強度を向上させたCVDコーティングとの組み合わせにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立。高速加工における安定長寿命を実現
・AC6030M:長く安定した加工を実現するステンレス鋼旋削加工の第一推奨材種。コーティング膜強度の向上と優れた密着性によりステンレス鋼加工で問題となる異常損傷の発生を大幅に低減
・AC6040M:耐溶着性、耐剥離性に優れたPVDコーティングと耐欠損性を高めた専用超硬母材により、不安定加工領域での信頼性を大幅に向上
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・AC5005S:高温強度に優れ、高能率加工において抜群の耐摩耗性を実現する高速・高能率加工用材種
・AC5015S:高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種
・AC5025S:断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TNMG160404NUPG10Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404NUPG10Eのページです。
型番TNMG160404NUPG10Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 956円 682円 692円 439円 802円 560円 699円 835円 630円 520円 818円 589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 サーメット 超硬 - - - - - サーメット 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし - なし

                            住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404N-UP-AC6040M
                            TNMG160404N-UP-AC6135M
                            TNMG160404N-UP-AC6145M
                            TNMG160408N-UP-AC5005S
                            TNMG160408N-UP-AC6020M
                            TNMG160408N-UP-AC6030M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング断続16AC6040M16.5

                            648円

                            ( 713円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続16AC6135M16.5

                            648円

                            ( 713円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング断続16AC6145M16.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング連続16AC5005S16.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続16AC6020M16.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続16AC6030M16.5

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました