(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160404NFLAC820P
住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

【仕様】・ブレーカ記号:FL・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TNMG160404NFLAC820P 解除

Loading...

カタログを表示

TNMG160404NFLAC820P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404NFLAC820P

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
6
AC820P

10個

633( 696円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:FL
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404NFLAC820Pのページです。
型番TNMG160404NFLAC820Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-FB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-FB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 520円 630円 956円 1,299円 800円 520円 1,116円 444円 835円 589円 910円 835円 851円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし
                            切れ刃長 16 12 - 12 11 16 - - 06 - 16 06 -

                            住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404N-FL-AC8025P
                            TNMG160404N-FL-T2500Z
                            TNMG160404NFLAC630M
                            TNMG160404NFLT1000A
                            TNMG160404NFLT1500A
                            TNMG160404NFLT1500Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 利用可能コーナー数 材種記号

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続-AC8025P

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続-T2500Z

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            5日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続6AC630M

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続6T1000A

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続6T1500A

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 -

                            5日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続6T1500Z

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました