(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
647円 ~ 1,511円  特別価格 
税込価格
712円 ~ 1,662円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:UM・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
利用可能コーナー数
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647円

627

( 690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ノンコート
-
16
6
ST10P
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
A30
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
6
H1
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
ST10P
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053円

1,021

( 1,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
A30
16.5

10個

647( 712円 )

5日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
6
H1
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
ST10P
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
A30
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
16
6
H1
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
ST10P
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647円

627

( 690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
A30
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
G10E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
16
6
H1
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
ST10P
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
6
T1500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
-
T2500Z
16.5

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
ノンコート
-
16
6
ST20E
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
16
6
T1000A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
6
T1500A
16.5

10個

647( 712円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
22
6
G10E
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
22
6
ST10P
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
22
6
ST20E
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
22
6
T1000A
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
22
6
T1500A
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
-
22
6
G10E
22.0

10個

1,511( 1,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UM
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。
・T2500Zは耐熱亀裂欠損性能に優れた汎用サーメット材種。
・T3000Zは鋼の端面断続加工適用の材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 647円 1,316円 630円 630円 589円 910円 1,511円 835円 510円 1,299円 921円 444円 956円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ20°(E)
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 01(1.59) - 04(4.76) 01(1.59) - -
                            溝・穴 G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) R(穴なし) T(穴あり) N(穴なし)

                            住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型部品切削用
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/01
                            樹脂金型の部品加工用に使用しています。NAK材質に使用していますが問題なく切削できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました