(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNGA160404H1
住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNGA160404H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNGA160404H1 解除

Loading...

TNGA160404H1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

適用被削材

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA160404H1

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
H1

10個

910( 1,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削
【材種特長】
・AC503Uは焼入れ鋼の微小仕上げ旋削に最適材種
・AC510Uは耐熱合金、チタン合金などの切れ味に優れた難削材加工用材種
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種
・AC5015Sは耐摩耗性が従来比2倍以上に向上し、難削材旋削加工第一推奨材種
・AC5025Sは耐欠損性能が従来比1.5倍以上に向上し、断続加工用、難削材旋削の材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TNGA160404H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA160404H1のページです。
型番TNGA160404H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 556円 1,511円 835円 444円 956円 630円 589円 682円 647円 910円 692円 589円 572円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし なし なし なし なし - なし なし - なし
                            溝・穴 A(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) N(穴なし)

                            住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGA110308G10E
                            TNGA110308T1000A
                            TNGA11T204H1
                            TNGA160404T1000A
                            TNGA160408AC503U
                            TNGA160408G10E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート-1103(3.18)G10E

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続1103(3.18)T1000A

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続11T2(2.78)H1

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1604(4.76)T1000A

                            1,185円

                            ( 1,304円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬PVDコーティング連続1604(4.76)AC503U

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート-1604(4.76)G10E

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました