(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NER080-A30
住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,505円
税込単価
1,656円

【仕様】・加工用途:外径【材種特長】・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定し...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • コーティング:
    ノンコート
  • 適合ホルダ:
    THE R-33、THE R-44、THE R1010-33、THE R1212-33
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

NER080-A30 解除

Loading...

 
カタログを表示

NER080-A30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
さらい刃有無
材種(母材)
材種記号
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NER080-A30

ISOメートル60°(M)
0.8
0.8
あり
超硬
A30
0.08

10個

1,505( 1,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径【材種特長】・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップの型番NER080-A30のページです。
型番NER080-A30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

    サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

    サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

              日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ カーメックス サンドビック
                            通常価格 1,505円 2,461円 1,133円 3,384円 2,837円 1,637円 2,820円 3,240円 2,570円 1,133円 1,020円 1,293円 2,944円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 外径 - 外径 外径 外径 外径 外径 外径 内径 内径 外径 - 内径
                            勝手 - - - なし - -
                            内接円記号(サイズ記号) 16 - - 11 - 16 - - - 16 - - -
                            コーティング ノンコート - - PVDコーティング PVDコーティング ノンコート - PVDコーティング - - - - -
                            適合ホルダ THE R-33、THE R-44、THE R1010-33、THE R1212-33 - - - STH型 - - - - STI型 - - -

                            住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NER080S-T10P
                            NER0815-A30
                            NER0815-ST10P
                            NER0815-T1500A
                            NER100-A30
                            NER100S-T10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 さらい刃有無 材種(母材) 材種記号 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)0.80.8あり超硬ST10P0.08

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            3日目

                            汎用60°0.8~1.5-なし超硬A300.08

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.8~1.5-なし超硬ST10P0.08

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.8~1.5-なしサーメットT1500A0.08

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)11あり超硬A300.11

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)11あり超硬ST10P0.11

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました