(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMW110204AC420K
住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCMW110204AC420K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCMW110204AC420K 解除

Loading...

TCMW110204AC420K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMW110204AC420K

仕上げ切削
0.4
断続
11
02(2.38)
AC420K
11.0

10個

504( 554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCMW110204AC420Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMW110204AC420Kのページです。
型番TCMW110204AC420Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMW・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMW・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 504円 675円 1,597円 835円 860円 556円 682円 520円 956円 1,087円 439円 699円 589円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - P(鋼) - P(鋼) - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 サーメット - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - - なし なし なし - なし - なし

                            住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMW110204-AC4010K
                            TCMW110204-AC4015K
                            TCMW110204-AC4125K
                            TCMW110208-AC4010K
                            TCMW110208-AC4015K
                            TCMW110208-AC4125K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            504円

                            ( 554円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4連続1102(2.38)AC4010K11.0

                            504円

                            ( 554円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4軽断続1102(2.38)AC4015K11.0

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            3日目

                            中~粗切削0.4軽断続1102(2.38)AC4125K11.0

                            504円

                            ( 554円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8連続1102(2.38)AC4010K11.0

                            504円

                            ( 554円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8軽断続1102(2.38)AC4015K11.0

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            3日目

                            中~粗切削0.8軽断続1102(2.38)AC4125K11.0

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました