(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCGT110204MNSIAC520U
住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCGT110204MNSIAC520U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円

仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカタイプ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCGT110204MNSIAC520U 解除

Loading...

TCGT110204MNSIAC520U の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

【G級ポジ3次元ブレーカ:SI型ブレーカ】
幅広い切込み条件で抜群の切りくず処理を実現

刃先交換チップT(三角形) TCGT-MN-SI 製品特長1

SI型

  • 優れた切りくず処理性と、切れ味を兼ねそなえた3次元ブレーカ。
  • 切込変動対応SI型。
  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

外形図

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

刃先交換チップT(三角形) TCGT-MN-SI 適用被削材
住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGT110204MNSIAC520U

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
AC520U

10個

916( 1,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカタイプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TCGT110204MNSIAC520Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCGT110204MNSIAC520Uのページです。
型番TCGT110204MNSIAC520Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 800円 520円 956円 520円 444円 647円 835円 6,434円 1,030円 910円 835円 589円 556円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~軽切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - なし なし なし - なし なし
                            切れ刃長 11 - - 16 - 16 06 - 09 16 06 - -

                            住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCGT110202MN-SI-AC1030U
                            TCGT110202MN-SI-AC5015S
                            TCGT110202MN-SI-AC5025S
                            TCGT110204MNSIAC530U
                            TCGT110204MNSIAC630M
                            TCGT110204MNSIT1000A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング軽断続AC1030U

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬PVDコーティング軽断続AC5015S

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング断続AC5025S

                            916円

                            ( 1,008円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング断続AC530U

                            916円

                            ( 1,008円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続AC630M

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続T1000A

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました