(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NIR2150ST10P
住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円

さまざまなラインナップを揃えた刃先交換バイト用チップです。内径ねじ切り用チップ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

NIR2150ST10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

NIR2150ST10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
コーティング
材種記号
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NIR2150ST10P

ISOメートル60°(M)
1.5
11
あり
ノンコート
ST10P
THIR216
0.07

10個

1,562( 1,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまなラインナップを揃えた刃先交換バイト用チップです。
内径ねじ切り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップの型番NIR2150ST10Pのページです。
型番NIR2150ST10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

            タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                  イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                  イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック イスカル サンドビック 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,562円 2,837円 1,133円 1,133円 2,570円 4,510円 1,637円 2,944円 3,553円 2,830円 1,292円 1,290円 3,384円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 内径 外径 内径 外径 内径 内径 外径 内径 内径 - 内径 - 外径
                            勝手 - なし - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 - 超硬
                            利用可能コーナー数 3 2 3 - - - - - - - - - -

                            住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NIR2000ST10P
                            NIR3000ST10P
                            NIR3150ST10P
                            NIR3200ST10P
                            TIR06ACZ150
                            TIR08ACZ150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 内接円記号(サイズ記号) さらい刃有無 コーティング 材種記号 適合ホルダ コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.8~1.511なしノンコートST10PTHIR2160.05

                            1,579円

                            ( 1,737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.8~1.516なしノンコートST10PTHIR320、THIR3250.05

                            1,579円

                            ( 1,737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)1.516ありノンコートST10PTHIR320、THIR3250.07

                            1,579円

                            ( 1,737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)216ありノンコートST10PTHIR320、THIR3250.11

                            3,209円

                            ( 3,530円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.4~16なしPVDコーティングACZ150STHI060.03

                            3,209円

                            ( 3,530円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.4~18なしPVDコーティングACZ150STHI080.03

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました