(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCFR3A-A30
住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ WCFR3A-A30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【仕様】・加工用途:突っ切り【材種特長】・AC1030Uは耐摩耗性と耐チッピン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WCFR3A-A30 解除

Loading...

WCFR3A-A30 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCFR3A-A30

0.2
3
超硬
ノンコート
STFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3
A30

10個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・加工用途:突っ切り
【材種特長】
・AC1030Uは耐摩耗性と耐チッピング性に優れた高品質研磨インサート
・AC830Pは強断続加工における長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WCFR3A-A30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップの型番WCFR3A-A30のページです。
型番WCFR3A-A30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 818円 1,076円 2,975円 3,072円 2,975円 7,520円 2,270円 2,482円 1,313円 3,192円 2,240円 1,988円 2,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            用途 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            利用可能コーナー数 1 - 1 1 1 - - - - 3 - - -

                            住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業用品
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                            汎用旋盤にて使用。完成バイトをグラインダーで研いで使っていた時もありますが、やっぱりチップの方が効率いいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCFL3-CF-AC5025S
                            WCFL3A-AC225
                            WCFL3B-G10E
                            WCFR3A-AC225
                            WCFR3B-G10E
                            WCFR3CFAC1030U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号

                            1,163円

                            ( 1,279円 )
                            10個 -

                            2日目

                            0.23超硬PVDコーティングSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3AC5025S

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            5日目

                            0.23超硬CVDコーティングSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3AC225

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23超硬ノンコートSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3G10E

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23超硬CVDコーティングSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3AC225

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23超硬ノンコートSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3G10E

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23超硬PVDコーティングSTFH〇〇-3、STFSR/L〇〇〇〇-3、WCFH〇〇-3、WCFSR/L〇〇〇〇-3、WCFSR/L〇〇-3AC1030U

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました