(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
978円 ~ 1,703円
税込価格
1,076円 ~ 1,873円

【仕様】・ブレーカ記号:HG・形状:S(四角形)・溝・穴:M(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

粗~重切削用(内接円φ15.875~19.05mm)
粗~重切削用(内接円φ25.4mm)
粗~重切削用(内接円φ31mm)
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o15.875~19.05mm)
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o25.4mm)
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 粗~重切削用(内接円o31mm)
アルミニウム合金切削用
焼入鋼切削用
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ アルミニウム合金切削用
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入鋼切削用

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
1.6
軽断続
15
06(6.35)
AC8020P
15.875

10個

1,202( 1,322円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
15
06(6.35)
AC8025P
15.875

10個

1,202( 1,322円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
15
06(6.35)
AC8115P
15.875

10個

1,320( 1,452円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
15
06(6.35)
AC8015P
15.875

10個

1,202( 1,322円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
15
06(6.35)
AC810P
15.875

10個

1,202( 1,322円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
15
06(6.35)
AC820P
15.875

10個

1,202( 1,322円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC8020P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC8025P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
連続
19
06(6.35)
AC8115P
19.05

10個

1,703( 1,873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC630M
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
連続
19
06(6.35)
AC8015P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
19
06(6.35)
AC8035P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
連続
19
06(6.35)
AC810P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
19
06(6.35)
AC820P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
19
06(6.35)
AC830P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC8020P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC8025P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
19
06(6.35)
AC8115P
19.05

10個

1,703( 1,873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC630M
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
19
06(6.35)
AC8015P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
断続
19
06(6.35)
AC8035P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
連続
19
06(6.35)
AC810P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
19
06(6.35)
AC820P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
断続
19
06(6.35)
AC830P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
2.4
軽断続
19
06(6.35)
AC8020P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
軽断続
19
06(6.35)
AC8025P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
2.4
連続
19
06(6.35)
AC8115P
19.05

10個

1,703( 1,873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
2.4
軽断続
19
06(6.35)
AC630M
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○]
2.4
連続
19
06(6.35)
AC8015P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
2.4
断続
19
06(6.35)
AC8035P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
2.4
軽断続
19
06(6.35)
AC820P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
2.4
断続
19
06(6.35)
AC830P
19.05

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:HG
・形状:S(四角形)
・溝・穴:M(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:粗切削
【材種特長】
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8035P:コーティング膜中の引張応力除去技術により、耐欠損性を大幅に向上。強断続加工における安定長寿命を実現
・AC810P:鋼の高速・高能率加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC830P:鋼の断続加工用。耐欠損性を重視した強靭材種
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DCMT-LB・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WPMT-LB・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WPMT-LB・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TPMT-LB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMM-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMM-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CPMT-LB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CPMT-LB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VCMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VCMT-LB・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 978円 510円 470円 444円 481円 444円 978円 444円 1,150円 444円 2,855円 653円 520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            用途 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました