(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNGN120412NB90S
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ SNGN120412NB90S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNGN120412NB90S 解除

Loading...

SNGN120412NB90S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

鋳鉄・難削鋳鉄、及び焼入鋼の粗加工から仕上げまで幅広い加工が可能
CBN 焼結体100% のソリッド構造で0.5mm 以上の切込みにも対応

BNC8115

耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制
粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能
金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

BNS8125

CBN粒子の粒度分布を最適化することにより、ねずみ鋳鉄加工時の高い耐摩耗性能を維持しつつ、耐欠損性能を向上、更なる長寿命化を実現

性能・試験情報

耐摩耗性能(ねずみ鋳鉄加工)

CBN粒子の粒度分布を最適化
ねずみ鋳鉄加工において優れた耐摩耗性能を実現

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 耐摩耗性能(ねずみ鋳鉄加工)

被削材:FC300(丸棒) 使用工具:SNGN090308
切削条件:vc=800m/min f=0.1mm/rev ap=0.2mm Wet

耐欠損性能(ダクタイル鋳鉄加工)

高強度ソリッドCBN母材の適用により耐欠損性能が向上
欠け、チッピングを抑制して長寿命化を実現

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 耐欠損性能(ダクタイル鋳鉄加工)

被削材:FCD450(2V溝付き丸棒) 使用工具:SNGN120408
切削条件:vc=200m/min f=0.2mm/rev ap=0.5mm Wet

使用方法・使用事例

使用事例

FC250 ブレーキディスク  ターニング K

高い耐欠損性能によりフレーキングを抑制、他社ソリッドCBN対比1.3倍以上の長寿命達成

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ FC250 ブレーキディスク  ターニング K

使用工具:SNGN120416(BNC8115)
切削条件:vc=250m/min f=0.4mm/rev ap=2.5mm Wet

遠心鋳造鋳鉄 シリンダーボア  ミリング K

高い耐欠損性能によりフレーキングを抑制、他社ソリッドCBN対比1.2倍以上の長寿命達成

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 遠心鋳造鋳鉄 シリンダーボア  ミリング K

使用工具:SNGN090312(BNS8125) カッタ:特殊ボーリングカッタ
切削条件:vc=1,000m/min vf=2,000mm/min fz=0.6mm/t ap=0.05mm Wet

FC250 シリンダーブロック  ミリング K

高い耐欠損性能によりフレーキングを抑制、他社ソリッドCBN対比1.5倍以上の長寿命達成

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ FC250 シリンダーブロック  ミリング K

使用工具:SNGN120412(BNS8125) カッタ:刃径φ125mm(10枚刃)
切削条件:vc=1,000m/min vf=2,600mm/min fz=0.1mm/t ap=1.0mm 残Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ターニング)

高硬度材(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 高硬度材(ターニング)

鋳鉄(ミリング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ミリング)

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材-1
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材-2

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報-1

適用領域

  • ねずみ鋳鉄
  • ダクタイル鋳鉄
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-1

ねずみ鋳鉄加工には、Wet 加工を推奨
Dry 加工時は、粗・仕上げ加工ともに BNC8115/BNS8125 を推奨

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-2
  • 焼入鋼
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-3

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

BNC8115 / BNS8125の使い分け(鋳鉄/焼入鋼)

被削材コーテッドスミボロン
BNC8115
ターニング  ミリング
スミボロン
BNS8125
ターニング  ミリング
スミボロン
BN7125
ターニング  ミリング
コーテッドスミボロン
BNC500
ターニング
コーテッドスミボロン
BNC2125
ターニング
Kねずみ
鋳鉄
最適最適
経済的
切込み
1.0mm以下
高速仕上げ加工
----
ダクタイル
鋳鉄
切込み
0.5mm以上
断続加工切込み
0.5mm以下
低速加工
切込み
0.5mm以下
--
H焼入鋼切込み
0.5mm以上
------切込み
0.5mm以下
高速加工

○:推奨

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGN120412NB90S

K(鋳鉄)[○]
1.2
セラミック
ノンコート
-
12
04(4.76)
-
NB90S

10個

813( 894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速・高精度切削で長寿命を実現します
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種
・NB90Sは鋳鉄の仕上げ・中ぐり切削用材種
・WX120は耐熱合金・高硬度ロール加工用材種
・BNS8125はCBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性と耐欠損性に優れる材種
・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制。粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能。金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SNGN120412NB90Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120412NB90Sのページです。
型番SNGN120412NB90Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-EX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-EX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPMN・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SPMN・正方形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPMT-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPMT-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 813円 801円 851円 630円 675円 851円 692円 470円 630円 630円 484円 444円 589円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 N(穴なし) N(穴なし) N(穴なし) N(穴なし) A(穴あり) A(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) G(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・SNGN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGN120308-BNS8125
                            SNGN120312-BNS8125
                            SNGN120408-BNC8115
                            SNGN120416-BNC8115
                            SNGN120416-BNS8125
                            SNGN120416NB90S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号

                            20,830円

                            ( 22,913円 )
                            1個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8CBNノンコート軽断続1203(3.18)8BNS8125

                            20,830円

                            ( 22,913円 )
                            1個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2CBNノンコート軽断続1203(3.18)8BNS8125

                            23,697円

                            ( 26,067円 )
                            1個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8CBNPVDコーティング連続1204(4.76)8BNC8115

                            23,697円

                            ( 26,067円 )
                            1個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]1.6CBNPVDコーティング連続1204(4.76)8BNC8115

                            23,060円

                            ( 25,366円 )
                            1個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.6CBNノンコート軽断続1204(4.76)8BNS8125

                            813円

                            ( 894円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.6セラミックノンコート-1204(4.76)-NB90S

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました