(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNGG120408LGXH1
住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

【仕様】・ブレーカ記号:GX・形状:(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNGG120408LGXH1 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNGG120408LGXH1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGG120408LGXH1

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
軽断続
12
04(4.76)
H1

10個

1,235( 1,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:GX
・形状:(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGG120408LGXH1のページです。
型番SNGG120408LGXH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-GX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-GX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-EX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-EX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-SJ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-FB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-FB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 813円 835円 692円 835円 439円 1,087円 1,299円 916円 835円 520円 6,434円 630円 910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - サーメット 超硬 セラミック 超硬 - - CBN 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            コーティング ノンコート ノンコート - - ノンコート PVDコーティング ノンコート PVDコーティング - - - - ノンコート

                            住友電工ハードメタル・SNGG-GX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGG07T208LGXG10E
                            SNGG07T208LGXST10P
                            SNGG090308LGXG10E
                            SNGG120408LGXST20E
                            SNGG120408RGXG10E
                            SNGGS70204LGXST10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            813円

                            ( 894円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8-07T2(2.78)G10E

                            813円

                            ( 894円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.8-07T2(2.78)ST10P

                            884円

                            ( 972円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8-0903(3.18)G10E

                            1,235円

                            ( 1,359円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8-1204(4.76)ST20E

                            1,235円

                            ( 1,359円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8-1204(4.76)G10E

                            858円

                            ( 944円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.4--02(2.38)ST10P

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました