(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEGN120308H1
住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SEGN120308H1 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEGN120308H1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEGN120308H1

仕上げ切削
0.8
超硬
なし
ノンコート
軽断続
12
03(3.18)
G
なし
4
H1

10個

1,116( 1,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ20°(E)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SEGN120308H1のページです。
型番SEGN120308H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 813円 1,299円 630円 910円 800円 520円 630円 956円 699円 851円 444円 1,116円 835円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) H(高硬度材) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - - - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B)
                            溝・穴 N(穴なし) A(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) T(穴あり) N(穴なし) N(穴なし) N(穴なし) T(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEGN070204H1
                            SEGN090302DA150
                            SEGN090304H1
                            SEGN090308H1
                            SEGN120302DA150
                            SEGN120304H1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号

                            813円

                            ( 894円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            仕上げ切削0.4超硬なしノンコート軽断続0702(2.38)Gなし4H1

                            10,256円

                            ( 11,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            中切削0.2超硬なしノンコート軽断続0903(3.18)Gなし-DA150

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4超硬なしノンコート軽断続0903(3.18)Gなし4H1

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8超硬なしノンコート軽断続0903(3.18)Gなし4H1

                            10,256円

                            ( 11,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            中切削0.2超硬なしノンコート軽断続1203(3.18)Gなし-DA150

                            1,116円

                            ( 1,228円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4超硬なしノンコート軽断続1203(3.18)Gなし4H1

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました