(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMT09T308NMUAC6020M
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ SCMT09T308NMUAC6020M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
675円
税込単価
743円

【仕様】・ブレーカ記号:MU・形状:S(四角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCMT09T308NMUAC6020M 解除

Loading...

SCMT09T308NMUAC6020M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

 
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。
 

[ABSOTECH] CVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
 
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2
 

ブレーカ適用領域図

M級 仕上~軽切削
M級 軽~中切削
G級 研ぎつけ型
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 仕上~軽切削
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ M級 軽~中切削
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ G級 研ぎつけ型

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

 

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT09T308NMUAC6020M

M(ステンレス鋼)[○]
連続
09
T3(3.97)
AC6020M
9.525

10個

675( 743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MU
・形状:S(四角形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ~中切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現
・AC6020M:耐摩耗性に優れる高硬度超硬母材と膜強度を向上させたCVDコーティングとの組み合わせにより、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立。高速加工における安定長寿命を実現
・AC6030M:長く安定した加工を実現するステンレス鋼旋削加工の第一推奨材種。コーティング膜強度の向上と優れた密着性によりステンレス鋼加工で問題となる異常損傷の発生を大幅に低減
・AC630M:ステンレス鋼加工での耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC8015P:アルミナ結晶粒の配向方位制御技術により、クレータ損傷の進展を抑制。高速・高送り加工における安定長寿命を実現
・AC810P:鋼の高速・高能率加工用。高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・AC820P:耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SCMT09T308NMUAC6020Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT09T308NMUAC6020Mのページです。
型番SCMT09T308NMUAC6020Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TPMT-MU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TPMT-MU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCMT-MU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCMT-MU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VNMG-GU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・VNMG-GU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-GU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-GU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TPMT-SF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-GU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-GU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・PCD・TCMW-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・PCD・TCMW-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 675円 504円 504円 439円 675円 784円 786円 520円 927円 510円 26,181円 13,700円 745円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 粗切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - - - - 0.4 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 - CBN - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCMT09T308N-MU-AC6030M
                            SCMT09T308N-MU-AC8020P
                            SCMT09T308N-MU-AC8025P
                            SCMT09T308NMUAC630M
                            SCMT09T308NMUAC8015P
                            SCMT09T308NMUAC810P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]軽断続09T3(3.97)AC6030M9.525

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]軽断続09T3(3.97)AC8020P9.525

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]軽断続09T3(3.97)AC8025P9.525

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]軽断続09T3(3.97)AC630M9.525

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]連続09T3(3.97)AC8015P9.525

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]連続09T3(3.97)AC810P9.525

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました