(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
29,111円
税込単価
32,022円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:R(円形)・溝・穴:N(穴なし)・用途(ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RTGN0811M0BNX20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTGN0811M0BNX20

08

1個

29,111( 32,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:R(円形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップの型番RTGN0811M0BNX20のページです。
型番RTGN0811M0BNX20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TPMT-FK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 20,448円 8,027円 7,899円 692円 630円 1,116円 2,844円 572円 6,434円 444円 647円 956円 8,083円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 R(円形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) 特殊 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) - - - - - - - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN 超硬 - - 超硬 超硬 CBN サーメット - - CBN
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・RTGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RTGN0508M0BNX20
                            RTGN0608M0BNX20
                            RTGN0711M0BNX20
                            RTGN0914M0BNX20
                            RTGN1014M0BNX20
                            RTGN1214M0BNX20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切れ刃長

                            20,448円

                            ( 22,493円 )
                            1個 -

                            1日目

                            05

                            22,869円

                            ( 25,156円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06

                            25,799円

                            ( 28,379円 )
                            1個 -

                            1日目

                            07

                            32,296円

                            ( 35,526円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09

                            38,794円

                            ( 42,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10

                            45,036円

                            ( 49,540円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました