(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCMT1204M0N-RH-AC630M
住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ SEDセッサクコウグ

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT1204M0N-RH-AC630M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ。【材種特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RCMT1204M0N-RH-AC630M 解除

Loading...

RCMT1204M0N-RH-AC630M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-1
住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-2
住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-3

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMT1204M0N-RH-AC630M

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
軽断続
12
04(4.76)
AC630M
12.0

10個

838( 922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ。
【材種特長】
・AC8025P:鋼旋削加工の第一推奨材種。表面平滑化技術により被削材成分の溶着を大幅に抑制。多様な被削材、切削速度で安定長寿命を実現
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

RCMT1204M0N-RH-AC630Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMT1204M0N-RH-AC630Mのページです。
型番RCMT1204M0N-RH-AC630Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WBGT-W・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WBGT-W・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNGG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 732円 835円 904円 813円 520円 682円 933円 1,150円 910円 484円 1,316円 604円 770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  
                            形状 R(円形) W(六角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 サーメット 超硬 - サーメット 超硬 サーメット - - 超硬 - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし - なし なし - なし - なし - なし なし

                            住友電工ハードメタル・RCMT-RH・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMT1204M0N-RH-AC8020P
                            RCMT1204M0N-RH-AC8025P
                            RCMT1204M0N-RH-AC810P
                            RCMT1204M0N-RH-AC8115P
                            RCMT1204M0N-RH-AC820P
                            RCMT1204M0N-RH-AC830P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            732円

                            ( 805円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]軽断続1204(4.76)AC8020P12.0

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]軽断続1204(4.76)AC8025P12.0

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]連続1204(4.76)AC810P12.0

                            805円

                            ( 886円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]連続1204(4.76)AC8115P12.0

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]軽断続1204(4.76)AC820P12.0

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]断続1204(4.76)AC830P12.0

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました