(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBG16SNB90S
住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
7,665円
税込単価
8,432円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:R(円形)・用途(ブレーカー):中切削【材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RBG16SNB90S 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBG16SNB90S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBG16SNB90S

16

10個

7,665( 8,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:R(円形)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・NB90Sは鋳鉄の仕上げ
・中ぐり切削用材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップの型番RBG16SNB90Sのページです。
型番RBG16SNB90Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・SNGX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・SNGX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

        日本特殊陶業・RBGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TPGX-SDW・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TPGX-SDW・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・RCMX-RP・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNMG-UP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TBGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,665円 3,993円 26,181円 12,580円 6,434円 525円 916円 457円 630円 630円 510円 835円 835円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 R(円形) R(円形) S(四角形) R(円形) T(三角形) R(円形) T(三角形) R(円形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) S(耐熱合金・チタン合金) - - - - P(鋼) - - - P(鋼) - -
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) セラミック セラミック CBN - CBN - サーメット 超硬 - 超硬 サーメット - -
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし - -

                            住友電工ハードメタル・セラミック・RBG・円形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBG20SNB90S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切れ刃長

                            8,809円

                            ( 9,690円 )
                            10個 -

                            1日目

                            20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました