(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,707円
税込価格
6,278円

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
軽断続
08
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
-
08
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
08
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
08
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
08
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
-
08
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
09
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
09
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
09
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
-
09
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
軽断続
11
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
-
11
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
11
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
11
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
11
02(2.38)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
-
11
02(2.38)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
軽断続
11
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
-
11
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
11
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
11
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
11
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

0.4
-
11
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
軽断続
11
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
-
11
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
16
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
16
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
16
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
-
16
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
軽断続
16
03(3.18)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
-
16
03(3.18)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
軽断続
16
04(4.76)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.1
-
16
04(4.76)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
軽断続
16
04(4.76)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.2
-
16
04(4.76)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
軽断続
16
04(4.76)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.4
-
16
04(4.76)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
軽断続
16
04(4.76)
DA1000

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

0.8
-
16
04(4.76)
DA2200

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・NF-TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・NF-TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・RPGW・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・RPGW・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,707円 6,625円 5,707円 5,707円 5,707円 5,707円 8,011円 5,707円 6,090円 1,092円 9,810円 17,454円 5,707円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD - PCD PCD PCD
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ポジ5°(B) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)

                            住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました