(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFSCMT070201DA1000
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

NFSCMT070201DA1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NFSCMT070201DA1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFSCMT070201DA1000

0.1

1個

5,707( 6,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番NFSCMT070201DA1000のページです。
型番NFSCMT070201DA1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・NF-SNEW・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・NF-SNEW・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・RPGW・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・RPGW・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,707円 5,707円 8,666円 5,707円 6,625円 1,092円 5,707円 5,707円 5,707円 9,810円 6,090円 17,454円 6,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD PCD - PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ15°(D) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)

                            住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFSCMT070202DA1000
                            NFSCMT070204DA1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            5,707円

                            ( 6,278円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.2

                            5,707円

                            ( 6,278円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました