(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFCNMX120402DA1000
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,866円
税込単価
8,653円

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

NFCNMX120402DA1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NFCNMX120402DA1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFCNMX120402DA1000

0.2
軽断続
DA1000

1個

7,866( 8,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップの型番NFCNMX120402DA1000のページです。
型番NFCNMX120402DA1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PCD・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・PCD・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・NF-SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・VNMX・35°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・PCD・VNMX・35°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,866円 9,810円 8,791円 6,090円 17,454円 10,065円 5,707円 5,707円 5,707円 7,866円 6,625円 5,707円 5,707円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD PCD
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ポジ11°(P)

                            住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFCNMX120402DA2200
                            NFCNMX120404DA1000
                            NFCNMX120404DA2200
                            NFCNMX120408DA1000
                            NFCNMX120408DA2200
                            NFCNMX120412DA1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.2-DA2200

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4軽断続DA1000

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.4-DA2200

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8軽断続DA1000

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.8-DA2200

                            7,866円

                            ( 8,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.2軽断続DA1000

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました