(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TUE16RT1500A
住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ TUE16RT1500A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

【仕様】・加工用途:外径【材種特長】・T1500Aは異なった粒径と機能をもった...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TUE16RT1500A 解除

Loading...

TUE16RT1500A の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。
良好な仕上げ面品位を実現。

ターニング用

  • 鋼旋削加工サーメット第一推奨材種
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、幅広い切削条件で優れた加工面が得られる汎用材種

ミリング用

  • 鋼とステンレス鋼の仕上げ加工用
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、幅広い切削条件で優れた加工面品位を実現

外形図

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 外形図

*TME350R、TME400Rはφ4.76です。

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 刃先拡大外形図

刃先拡大

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 刃先拡大(TME300Rのみ)外形図

(TME300Rのみ)
刃先拡大

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 選定サポート情報

外径ねじ切り

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ 外径ねじ切り

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種(母材)
コーティング
材種記号
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUE16RT1500A

ユニファイ60°(UN)
-
16
16
あり
サーメット
ノンコート
T1500A
LTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R1616
0.2

10個

1,133( 1,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・加工用途:外径
【材種特長】
・T1500Aは異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TUE16RT1500Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップの型番TUE16RT1500Aのページです。
型番TUE16RT1500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

          SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          SER/L用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

                          サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ サンドビック
                            通常価格 1,133円 2,837円 1,133円 1,562円 1,293円 1,637円 3,384円 2,570円 1,505円 3,240円 2,820円 4,510円 2,461円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 内径 内径 - 外径 外径 内径 外径 外径 外径 内径 -
                            勝手 - - - なし なし -

                            住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TME150R-T1500A
                            TME1530R-T1500A
                            TME175R-T1500A
                            TUE24RT1500A
                            TWE1410RT1500A
                            TWE2416RT1500A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 内接円記号(サイズ記号) さらい刃有無 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)1.5-16ありサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.19

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)1.5~316~816なしサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.19

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ISOメートル60°(M)1.75-16ありサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.22

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ユニファイ60°(UN)-2416ありサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.12

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用55°-14~1016なしサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.23

                            1,133円

                            ( 1,246円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用55°-24~1616なしサーメットノンコートT1500ALTE R2020、LTE R2525、STE R1212、STE R16160.13

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました