(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
2,844円
税込価格
3,128円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角:ポジ3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
軽断続
AC1030U

10個

2,844( 3,128円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
軽断続
AC1030U

10個

2,844( 3,128円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
軽断続
AC1030U

10個

2,844( 3,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・溝
・穴:R(穴なし)
・逃げ角:ポジ30°(G)【材種特長】
・AC1030Uは高品質な刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現します。
・AC530Uは小型旋盤工具のメイン材種、小物の粗加工から仕上げ加工まで広く適用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップ

    株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 株洲工具 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 株洲工具 株洲工具 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 株洲工具 株洲工具 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,844円 531円 802円 1,150円 495円 578円 692円 675円 520円 1,064円 440円 602円 682円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目  
                            形状 特殊 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬
                            逃げ角 ポジ30°(G) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 - なし なし - - なし なし なし - - - なし
                            コーティング PVDコーティング - - - - - CVDコーティング CVDコーティング - ノンコート - - ノンコート

                            住友電工ハードメタル・KGVR・55°平行四辺形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました