(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGAL1504200BNC30G
住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
11,284円
税込単価
12,412円

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.2
  • 材種(母材):
    CBN
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.025

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CGAL1504200BNC30G 解除

Loading...

 
カタログを表示

CGAL1504200BNC30G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGAL1504200BNC30G

2
PVDコーティング
GWB R/L 2525-45
BNC30G

1個

11,284( 12,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CGAL1504200BNC30Gのページです。
型番CGAL1504200BNC30Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・BNGG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

        住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

          サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  高周波精密・PTH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル カムス(旧高周波精密) 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 サンドビック 株洲工具
                            通常価格 10,156円 9,046円 818円 1,076円 2,306円 2,975円 2,550円 2,975円 9,347円 3,192円 1,988円 3,210円 1,286円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り - 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - 0.4
                            材種(母材) CBN CBN - - - 超硬 - 超硬 ハイス 超硬 超硬 - -
                            利用可能コーナー数 1 1 1 - - 1 - 1 - 3 - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.025 ±0.05 - - - - - - - 0~+0.05 - - -

                            住友電工ハードメタル・GWB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGAL1504150BN2000
                            CGAL1504150BNC30G
                            CGAL1504200BN2000
                            CGAL1504250BN2000
                            CGAL1504250BNC30G
                            CGAL1504300BN2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            コーティング 適合ホルダ 材種記号

                            10,156円

                            ( 11,172円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.5ノンコートGWB R/L 2525-45BN2000

                            11,123円

                            ( 12,235円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.5PVDコーティングGWB R/L 2525-45BNC30G

                            10,237円

                            ( 11,261円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2ノンコートGWB R/L 2525-45BN2000

                            10,398円

                            ( 11,438円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.5ノンコートGWB R/L 2525-45BN2000

                            11,526円

                            ( 12,679円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.5PVDコーティングGWB R/L 2525-45BNC30G

                            10,881円

                            ( 11,969円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3ノンコートGWB R/L 2525-45BN2000

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました