(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCMN2010RNAC520U
住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ フライスヨウチップ

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GCMN2010RNAC520U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【特長】・汎用タイプ・端面,ぬすみ加工用に使用・勝手:なし・材種:超硬/サーメ...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GCMN2010RNAC520U 解除

Loading...

GCMN2010RNAC520U の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

■使用実例

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能・試験情報

外形図

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

GCMN□□□□-ML

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

GCMN□□□□-RN

選定サポート情報

■チップブレーカ選択ガイド

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップブレーカ選択ガイド
 

■インサート材種選択ガイド

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート材種選択ガイド

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCMN2010RNAC520U

R溝入れ / ぬすみ / 倣い
1
2
超硬
PVDコーティング
GNDM、GNDL、GNDS、GNDLS
AC520U

10個

1,207( 1,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプ
・端面,ぬすみ加工用に使用
・勝手:なし
・材種:超硬/サーメット
・コーティング:ノンコート/PVDコーティング/CVDコーティング
・利用可能コーナー数:2
・刃幅公差:±0.03mm
【用途】
溝入れ/横送り/R溝入れ/ぬすみ/倣い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GCMN2010RNAC520Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GCMN2010RNAC520Uのページです。
型番GCMN2010RNAC520Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

              イスカル・ピコカット  小径ソリッドバー  520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              イスカル・ピコカット 小径ソリッドバー 520面取用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                        KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル イスカル イスカル イスカル 京セラ イスカル イスカル 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 956円 2,030円 4,523円 2,793円 2,240円 6,799円 6,591円 1,557円 3,369円 1,076円 818円 1,310円 1,313円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            勝手 なし - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - - - - - 1 - -
                            刃幅公差(mm) ±0.03 - - - - - - - - - - - -

                            住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GCMN2002MLAC520U
                            GCMN2002MLAC530U
                            GCMN2010RNAC530U
                            GCMN3002MLT2500A
                            GCMN3015RNAC425K
                            GCMN3015RNAC520U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 横送り0.22超硬PVDコーティングGNDM、GNDL、GNDS、GNDLSAC520U

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 横送り0.22超硬PVDコーティングGNDM、GNDL、GNDS、GNDLSAC530U

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            10個 -

                            1日目

                            R溝入れ / ぬすみ / 倣い12超硬PVDコーティングGNDM、GNDL、GNDS、GNDLSAC530U

                            956円

                            ( 1,052円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 横送り0.23サーメットノンコートGNDM、GNDL、GNDS、GNDMS、GNDLST2500A

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            10個 -

                            1日目

                            R溝入れ / ぬすみ / 倣い1.53超硬CVDコーティングGNDM、GNDL、GNDS、GNDMS、GNDLSAC425K

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            10個 -

                            1日目

                            R溝入れ / ぬすみ / 倣い1.53超硬PVDコーティングGNDM、GNDL、GNDS、GNDMS、GNDLSAC520U

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました