(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DNMM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・DNMM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,133円 ~ 1,282円
税込価格
1,246円 ~ 1,410円

【仕様】・ブレーカ記号:HP・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:M(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
06(6.35)
AC8025P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
06(6.35)
AC820P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
06(6.35)
AC8025P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
06(6.35)
AC8035P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
軽断続
06(6.35)
AC820P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
断続
06(6.35)
AC830P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
06(6.35)
AC8025P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
06(6.35)
AC8035P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
軽断続
06(6.35)
AC820P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
断続
06(6.35)
AC830P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
06(6.35)
AC8025P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
軽断続
06(6.35)
AC820P

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:HP
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:M(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・AC8025Pは焼き入れ鋼を除く、鋼の旋削加工(高速~中速領域の粗切削、中仕上げ切削、仕上げ切削、断続切削)の幅広い用途に適用可能。
・AC8035Pは強断続
・重切削加工から汎用まで、優れた耐欠損性
・安定性を発揮します。
・AC820Pは刃先部分の強度を大幅に向上、長寿命
・安定加工を実現します。
・AC830Pは鋼の旋削加工において、高能率加工が可能できる材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・DNMM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DNMM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CNMM-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CNMM-HP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMM-HP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-MX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-MX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMM-HP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMM-HP・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-MX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・SNMG-MX・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCET-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCET-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-MX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-MX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DCMT-SU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DCMT-SU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,133円 978円 818円 802円 978円 692円 1,316円 1,007円 1,196円 1,064円 589円 481円 802円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 粗切削 粗切削 粗切削 中~粗切削 粗切削 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・DNMM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました