(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150404LUMT1500A
住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【仕様】・ブレーカ記号:UM・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMG150404LUMT1500A 解除

Loading...

 
カタログを表示

DNMG150404LUMT1500A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150404LUMT1500A

0.4
ノンコート
T1500A

10個

818( 900円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:UM
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150404LUMT1500Aのページです。
型番DNMG150404LUMT1500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 818円 1,064円 1,488円 1,080円 520円 1,080円 802円 510円 589円 1,150円 675円 682円 660円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) -
                            用途 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) サーメット - - 超硬 超硬 超硬 超硬 - サーメット - 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)

                            住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150404LUMT1500Z
                            DNMG150404RUMT1500A
                            DNMG150404RUMT1500Z
                            DNMG150408LUMT1500A
                            DNMG150408LUMT1500Z
                            DNMG150408RUMT1500A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 コーティング 材種記号

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4PVDコーティングT1500Z

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4ノンコートT1500A

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4PVDコーティングT1500Z

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8ノンコートT1500A

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8PVDコーティングT1500Z

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8ノンコートT1500A

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました