(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPMT070204-MF-2015
サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DPMT070204-MF-2015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,114円
税込単価
1,225円

【用途】・仕上げ加工用・特にステンレス鋼と耐熱合金加工で優れた切りくず処理を発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DPMT070204-MF-2015 解除

Loading...

DPMT070204-MF-2015 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPMT070204-MF-2015

0.4
2015
-

10個

1,114( 1,225円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・特にステンレス鋼と耐熱合金加工で優れた切りくず処理を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

DPMT070204-MF-2015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DPMT070204-MF-2015のページです。
型番DPMT070204-MF-2015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DNMG-MF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・DCMT-KR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DCMT-KR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DCMT-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DCMT-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,114円 1,700円 1,114円 2,350円 2,369円 1,124円 1,650円 2,260円 1,300円 3,893円 1,570円 1,980円 1,244円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - K(鋳鉄) - - -
                            用途 仕上げ切削 - 中切削 中切削 - - 中切削 - 仕上げ切削 - - - 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPMT070202-MF-1125
                            DPMT070204-MF-1125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            1,356円

                            ( 1,492円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.21125609-6972

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.41125-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました