(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
818円 ~ 8,027円
税込価格
900円 ~ 8,830円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
精度
ワイパー刃
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
M
なし
AC4010K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4015K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4125K
15.5

10個

898( 988円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
M
なし
AC420K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
M
なし
AC4010K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4015K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4125K
15.5

10個

898( 988円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
M
なし
AC420K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
M
なし
BN700
15.5

1個

8,027( 8,830円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
M
なし
AC4010K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4015K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
M
なし
AC4125K
15.5

10個

898( 988円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
M
なし
AC420K
15.5

10個

818( 900円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
1.2
CBN
なし
ノンコート
断続
15
04(4.76)
M
なし
BN700
15.5

1個

8,027( 8,830円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
M
なし
AC4010K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
M
なし
AC4015K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
M
なし
AC4125K
15.5

10個

1,105( 1,216円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
M
なし
AC420K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
M
なし
AC4010K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
M
なし
AC4015K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
M
なし
AC4125K
15.5

10個

1,105( 1,216円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
M
なし
AC420K
15.5

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:中切削/仕上げ~中切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-UP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 818円 510円 921円 675円 1,007円 1,316円 921円 1,150円 1,064円 802円 510円 800円 481円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            溝・穴 A(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) T(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました