(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,150円 ~ 15,989円
税込価格
1,265円 ~ 17,588円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:N(穴なし)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

鋳鉄・難削鋳鉄、及び焼入鋼の粗加工から仕上げまで幅広い加工が可能
CBN 焼結体100% のソリッド構造で0.5mm 以上の切込みにも対応

BNC8115

耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制
粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能
金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

BNS8125

CBN粒子の粒度分布を最適化することにより、ねずみ鋳鉄加工時の高い耐摩耗性能を維持しつつ、耐欠損性能を向上、更なる長寿命化を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表鋳鉄(ターニング)

高硬度材(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表高硬度材(ターニング)

鋳鉄(ミリング)

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表鋳鉄(ミリング)

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材-1
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材-2

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

適用領域

ねずみ鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域ねずみ鋳鉄

ねずみ鋳鉄加工には、Wet 加工を推奨
Dry 加工時は、粗・仕上げ加工ともに BNC8115/BNS8125 を推奨

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域ダクタイル鋳鉄
焼入鋼
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域焼入鋼

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

BNC8115 / BNS8125の使い分け(鋳鉄/焼入鋼)

被削材コーテッドスミボロン
BNC8115
ターニング  ミリング
スミボロン
BNS8125
ターニング  ミリング
スミボロン
BN7125
ターニング  ミリング
コーテッドスミボロン
BNC500
ターニング
コーテッドスミボロン
BNC2125
ターニング
Kねずみ
鋳鉄
最適最適
経済的
切込み
1.0mm以下
高速仕上げ加工
----
ダクタイル
鋳鉄
切込み
0.5mm以上
断続加工切込み
0.5mm以下
低速加工
切込み
0.5mm以下
--
H焼入鋼切込み
0.5mm以上
------切込み
0.5mm以下
高速加工

○:推奨

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BNC8115

1個

15,989( 17,588円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
BNS8125

1個

15,416( 16,958円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BNC8115

1個

15,989( 17,588円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
BNS8125

1個

15,416( 16,958円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
セラミック
ノンコート
-
15
04(4.76)
NB90S

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
セラミック
ノンコート
-
15
07(7.94)
NB90S

10個

1,597( 1,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削/中切削
【材種特長】
・BNS800はCBN焼結体100%のソリッド構造で、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃に優れた材種
・NB90Sは鋳鉄の仕上げ・中ぐり切削用材種
・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上
・BNS8125はCBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性と耐欠損性に優れる材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-FB・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・VNMG-FL・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,150円 675円 921円 1,488円 510円 818円 802円 510円 1,064円 1,080円 980円 786円 921円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし -
                            溝・穴 N(穴なし) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) A(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり)
                            精度 G M G G M - M M G M M M G

                            住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました