(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG110408PF1515
サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408PF1515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

【用途】・仕上げ加工用・特に鋼加工で良好な切りくず処理を発揮。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMG110408PF1515 解除

Loading...

DNMG110408PF1515 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
DNMG150612PF1515D(55°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1506(6.35)2mmなしなし
DNMG110408PF1515D(55°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)8mmなしなし
DNMG110404-PF-1515D(55°ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)4mmなしなし
DNMG110408-PF-1515D(55°ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)8mmなしなし
DNMG110412-PF-1525D(55°ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)2mmなしなし
DNMG150612-PF-1515D(55°ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1506(6.35)2mmなしなし
DNMG150612-PF-5015D(55°ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)1506(6.35)2mmなしなし
DNMG110404-PF-1525D(55°ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)4mmなしなし
DNMG110404-PF-5015D(55°ひし形)P(鋼)/K(鋳鉄)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)1104(4.76)4mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
質量(g)
材質1
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG110408PF1515

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
1515
PF
359-0071
6.300
サーメット
10.8279
9.525
4.7625
0.7938
3.81
0
Finishing
-

10個

1,870( 2,057円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・特に鋼加工で良好な切りくず処理を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

DNMG110408PF1515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG110408PF1515のページです。
型番DNMG110408PF1515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DPMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DPMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DCMW-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DCMW-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,579円 1,077円 1,114円 1,980円 1,393円 17,200円 994円 1,690円 1,393円 1,207円 1,467円 2,090円 10,169円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - - - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・DNMG-PF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG110404-PF-1525
                            DNMG110404-PF-5015
                            DNMG110408-PF-1515
                            DNMG110412-PF-1525
                            DNMG150612-PF-1515
                            DNMG150612-PF-5015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード 質量(g) 材質1 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)Mなし-1525PF609-66543.200-11.22799.5254.76250.39693.810Finishing

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1104(4.76)G(穴あり)Mなし-5015PF609-6671---------

                            1,737円

                            ( 1,911円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)Mなし21515PF----------

                            1,579円

                            ( 1,737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]1.2サーメットPVDコーティング軽断続1104(4.76)G(穴あり)Mなし21525PF----------

                            1,959円

                            ( 2,155円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング軽断続1506(6.35)G(穴あり)Mなし21515PF----------

                            2,061円

                            ( 2,267円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]1.2サーメットノンコート連続1506(6.35)G(穴あり)Mなし25015PF----------

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました