(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・DNMG-KM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DNMG-KM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,870円 ~ 2,425円
税込価格
2,057円 ~ 2,668円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手トラスココード
DNMG110408-KM-3210D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)0.8mmなし619-0995
DNMG150412KM3205D(55°ひし形)--ネガ0°(N)-なし605-2550
DNMG150408KM3205D(55°ひし形)--ネガ0°(N)-なし605-2355
DNMG150612KM3205D(55°ひし形)--ネガ0°(N)-なし605-3165
DNMG150608KM3205D(55°ひし形)--ネガ0°(N)-なし605-2886
DNMG150608-KM-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)0.8mmなし-
DNMG150612-KM-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)1.2mmなし-
DNMG150408-KM-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)0.8mmなし-
DNMG150412-KM-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)1.2mmなし-

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
11
04(4.76)
2
3210
619-0995
10

10個

1,870( 2,057円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
15
04(4.76)
-
3205
605-2355
10

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
14
04(4.76)
-
3205
605-2550
10

10個

2,260( 2,486円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
15
06(6.35)
2
3205
-
-

10個

2,294( 2,523円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
15
06(6.35)
-
3205
605-2886
10

10個

2,425( 2,668円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
14
06(6.35)
2
3205
-
-

10個

2,294( 2,523円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
14
06(6.35)
-
3205
605-3165
10

10個

2,425( 2,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DNMG-KM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DNMG-KM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・DNGQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-KF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMG-KF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-KM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-KM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CCMT-KM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,870円 3,893円 1,886円 873円 1,980円 1,040円 1,319円 2,260円 1,660円 1,449円 1,393円 1,570円 7,983円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 - 仕上げ切削 中切削 - 中切削 - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            サンドビック・DNMG-KM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました