(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
933円 ~ 1,664円
税込価格
1,026円 ~ 1,830円

【仕様】・ブレーカ記号:SD・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
ノンコート
連続
07
02(2.38)
T1000A

10個

933( 1,026円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
T1500A

10個

933( 1,026円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
T1500Z

10個

1,196( 1,316円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
07
02(2.38)
T1000A

10個

933( 1,026円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
T1500A

10個

933( 1,026円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
T1500Z

10個

1,196( 1,316円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T1000A

10個

1,287( 1,416円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T1500A

10個

1,287( 1,416円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T1500Z

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T1000A

10個

1,287( 1,416円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T1500A

10個

1,287( 1,416円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T1500Z

10個

1,664( 1,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SD
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。
・T1500Zは切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-FL・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DNMG-FL・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNGG-SU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 933円 802円 802円 675円 818円 813円 921円 1,488円 556円 1,196円 510円 1,059円 1,064円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                            材種(母材) サーメット サーメット - 超硬 - サーメット - - - 超硬 - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            溝・穴 T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) A(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) A(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり)

                            住友電工ハードメタル・DCGT-SD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました