(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMA150612KR3205
サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMA150612KR3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMA150612KR3205 解除

Loading...

DNMA150612KR3205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手トラスココード
DNMA150412KR3205D(55°ひし形)-中切削ネガ0°(N)-なし605-1961
DNMA150408KR3205D(55°ひし形)-中切削ネガ0°(N)-なし605-1928
DNMA150612KR3205D(55°ひし形)-中切削ネガ0°(N)-なし605-2037
DNMA150608KR3205D(55°ひし形)-中切削ネガ0°(N)-なし605-2002
DNMA150612-KR-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)1.2mmなし-
DNMA150412-KR-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)1.2mmなし-
DNMA150408-KR-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)0.8mmなし-
DNMA150608-KR-3205D(55°ひし形)鋳鉄中切削ネガ0°(N)0.9mmなし-

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMA150612KR3205

-
-
-
3205
605-2037
10

10個

2,460( 2,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

DNMA150612KR3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMA150612KR3205のページです。
型番DNMA150612KR3205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・DPMT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DCMT-MMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・DCMT-MMC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・DCET-UM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・DPMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DCGW-FWH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DCMT-UF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,260円 1,980円 1,114円 1,114円 1,214円 2,350円 2,090円 1,244円 1,660円 1,467円 10,169円 1,300円 2,173円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMA150408KR3205
                            DNMA150412KR3205
                            DNMA150608KR3205
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            2,260円

                            ( 2,486円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10---3205605-1928

                            2,260円

                            ( 2,486円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10---3205605-1961

                            2,460円

                            ( 2,706円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10---3205605-2002

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました