(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCGT070204NAGH1
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DCGT070204NAGH1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円

【仕様】・ブレーカ記号:AG・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DCGT070204NAGH1 解除

Loading...

DCGT070204NAGH1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ポジティブチップ AG型ブレーカ

  • 高品位研ぎつけ平行ブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現します。
  • 豊富なラインアップに加え、3次元ブレーカ「AG型」との組み合わせにより、幅広い加工に対応します。
 

■特長

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長1
 

■ブレーカ適用領域

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長2

多彩なブレーカラインアップで幅広い切削領域をカバー

性能・試験情報

■使用実例

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ブレーカ材種切削速度
Vc(m/min)
送り速度
f(mm/rev)
切込み
ap(mm)
アルミニウム合金
(Si:≦12.6%)
AG(ポジチップ)H1200-600-1,0000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
アルミニウム合金
(Si:>12.6%)
AG(ポジチップ)H1200-300-4000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
銅合金AG(ポジチップ)H1200-300-4000.1-0.2-0.41.0-2.5-4.0
下限値-推奨値-上限値

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCGT070204NAGH1

0.4
07
02(2.38)

10個

1,007( 1,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:AG
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・H1は耐摩耗性に優れら微粒合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

DCGT070204NAGH1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCGT070204NAGH1のページです。
型番DCGT070204NAGH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCET-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・DCET-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNGG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCMT-SU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCMT-SU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DCGT-FY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,007円 1,316円 1,196円 818円 675円 556円 1,064円 1,150円 481円 921円 510円 682円 921円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) - - - - K(鋳鉄) - - - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) -
                            用途 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 - 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 - - - - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCGT070202NAGH1
                            DCGT11T302NAGH1
                            DCGT11T304NAGH1
                            DCGT11T308NAGH1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            1,007円

                            ( 1,108円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20702(2.38)

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.211T3(3.97)

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            10個 -

                            5日目

                            0.411T3(3.97)

                            1,287円

                            ( 1,416円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.811T3(3.97)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました