(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・DCMX-WF・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・DCMX-WF・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,189円 ~ 1,886円
税込価格
1,308円 ~ 2,075円

【用途】・仕上げ加工用・ワイパーチップ・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
DCMX11T304-WF-1515D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX11T304-WF-1125D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX11T302-WF-5015D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.2mmなしあり
DCMX11T304-WF-3210D(55度 ひし形)K(鋳鉄)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX070202-WF-5015D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.2mmなしあり
DCMX070204-WF-1125D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX070202-WF-1125D(55度 ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.2mmなしあり
DCMX11T308-WF-1125D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX070204-WF-1115D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX11T304-WF-1525D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX070204-WF-1515D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX11T304-WF-1115D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX11T308-WF-1515D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX11T304-WF-2015D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX070208-WF-1125D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.8mmなしあり
DCMX070204-WF-5015D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX11T308-WF-5015D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX11T302-WF-1125D(55度 ひし形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.2mmなしあり
DCMX070204-WF-1525D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX11T308-WF-1525D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX070208-WF-1515D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.8mmなしあり
DCMX070208-WF-2015D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.8mmなしあり
DCMX11T304-WF-5015D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.4mmなしあり
DCMX070204-WF-2015D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.4mmなしあり
DCMX070208-WF-1525D(55度 ひし形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ポジ7度(C)MX(特殊)0702(2.38)0.8mmなしあり
DCMX11T308-WF-3005D(55度 ひし形)K(鋳鉄)仕上げ切削超硬CVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX11T308-WF-1115D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり
DCMX11T308-WF-2015D(55度 ひし形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング連続ポジ7度(C)MX(特殊)11T3(3.97)0.8mmなしあり

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,403( 1,543円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
5015
WF

10個

1,311( 1,442円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1115
WF

10個

1,310( 1,441円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,310( 1,441円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1515
WF

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1525
WF

10個

1,189( 1,308円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
2015
WF

10個

1,226( 1,349円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
5015
WF

10個

1,189( 1,308円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1515
WF

10個

1,310( 1,441円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
1525
WF

10個

1,189( 1,308円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
X(特殊)
M
あり
2015
WF

10個

1,226( 1,349円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,886( 2,075円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
5015
WF

10個

1,719( 1,891円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1115
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1515
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1525
WF

10個

1,607( 1,768円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
2015
WF

10個

1,653( 1,818円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
3210
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
5015
WF

10個

1,607( 1,768円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1115
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1125
WF

10個

1,764( 1,940円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1515
WF

10個

1,764( 1,940円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
1525
WF

10個

1,607( 1,768円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
2015
WF

10個

1,653( 1,818円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
3005
WF

10個

1,607( 1,768円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
X(特殊)
M
あり
5015
WF

10個

1,607( 1,768円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・ワイパーチップ
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・DCMX-WF・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・DCMX-WF・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・DCGX-AL・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・DCGX-AL・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・DCMX-WM・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・DCMX-WM・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・LNUX-PR・90°長方形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・DNMA-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,189円 1,876円 1,840円 2,067円 1,607円 1,133円 1,114円 4,384円 1,950円 2,369円 1,570円 9,401円 2,260円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) - D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 - - - 中切削 - 中切削 - - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし - なし - - なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 2 - 2 - 2 - 2 - - - 3 - -

                            サンドビック・DCMX-WF・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました