(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPMW080204-AC4010K
住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CPMW080204-AC4010K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
556円
税込単価
612円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CPMW080204-AC4010K 解除

Loading...

CPMW080204-AC4010K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMW080204-AC4010K

仕上げ切削
0.4
連続
08
02(2.38)
AC4010K
8.0

10個

556( 612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途:仕上げ切削/中~粗切削
【材種特長】
・AC4010K:ねずみ鋳鉄加工の第一推奨材種。超厚膜CVDコーティングの採用により、Vc=700m/minでの超高速加工を実現
・AC4015K:ダクタイル鋳鉄の第一推奨材種。高密着、高強度のCVDコーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性の高次での両立を実現
・AC420K:優れた耐欠損性により、断続・不安定加工、黒皮加工で抜群の安定性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CPMW080204-AC4010Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMW080204-AC4010Kのページです。
型番CPMW080204-AC4010Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SI・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNGG-SU・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 556円 439円 589円 439円 520円 921円 484円 493円 939円 1,059円 813円 800円 1,185円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) P(鋼) - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 サーメット - 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 - - サーメット
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし

                            住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPMW080204-AC4015K
                            CPMW080204-AC4125K
                            CPMW080204AC420K
                            CPMW080208-AC4010K
                            CPMW080208-AC4015K
                            CPMW080208-AC4125K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4軽断続0802(2.38)AC4015K8.0

                            610円

                            ( 671円 )
                            10個 -

                            3日目

                            中~粗切削0.4軽断続0802(2.38)AC4125K8.0

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4断続0802(2.38)AC420K8.0

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8連続0802(2.38)AC4010K8.0

                            556円

                            ( 612円 )
                            10個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8軽断続0802(2.38)AC4015K8.0

                            610円

                            ( 671円 )
                            10個 -

                            3日目

                            中~粗切削0.8軽断続0802(2.38)AC4125K8.0

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました