(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:CPMT09T308NUSA30
住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【仕様】・ブレーカ記号:US・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CPMT09T308NUSA30 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CPMT09T308NUSA30の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態-切れ刃長09
厚さT3(3.97)溝・穴T(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数2材種記号A30
ブレーカ記号USすくい角(°)10

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMT09T308NUSA30

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
ノンコート
-
09
T3(3.97)
A30

10個

510( 561円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:US
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・A30は鋼切削用材種。
・AC630Mはステンレス加工特有の溶着損傷と境界損傷に強く、長時間切れ味を持続られる汎用材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMT09T308NUSA30のページです。
型番CPMT09T308NUSA30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CPMH-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCET-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-UP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VNMG-GZ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 439円 484円 493円 589円 520円 813円 520円 515円 813円 858円 556円 770円 904円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - サーメット - 超硬 超硬 サーメット 超硬 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし

                            住友電工ハードメタル・CPMT-US・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPMT060204NUSG10E
                            CPMT080308NUSA30
                            CPMT080308NUSAC630M
                            CPMT080308NUSG10E
                            CPMT09T308NUSAC630M
                            CPMT09T308NUSG10E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            439円

                            ( 483円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4ノンコート-0602(2.38)G10E

                            461円

                            ( 507円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8ノンコート-0803(3.18)A30

                            532円

                            ( 585円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続0803(3.18)AC630M

                            461円

                            ( 507円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8ノンコート-0803(3.18)G10E

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続09T3(3.97)AC630M

                            510円

                            ( 561円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8ノンコート-09T3(3.97)G10E
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト